??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
IAXM60 - wyt
Bill of material
IAXM60-C
MOD
IAXM60
LOC
DRI
xy
MAT
lv
DMO
w
TAB
60×60 mm
TKN
30 mm
STR
±6.5 mm
LOAD
49(5) N(kgf)
DIF
0.01 mm
TOM
≤0.01/13 mm
MOB
0.06 mm
WEI
0.48 kg
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603220093.html