??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
IAXT - JYTZZJ
Bill of material
IAXT50
CODE
IAXT
MATZ
lv
SURZ
SUR
ben
MATD
SUS440C
SURD
56HRC~
MATJ
SUS303
AC
nei
NO
ST
80×80 mm
DT
50 mm
RM
2.0 mm
L
170
L1
100
LRS
196 N
WEI
1.72 kg
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603222916.html