??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
IAY100 - wyt
Bill of material
IAY100-C
MOD
IAY100
LOC
DRI
xy
MAT
lv
DMO
w
TAB
100×100 mm
TKN
40 mm
STR
±12.5 mm
LOAD
98(10) N(kgf)
DIF
0.01 mm
TOM
≤0.02/25 mm
MOB
0.06 mm
WEI
1.36 kg
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603220105.html