피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
IAZB20-150-110
SRD-FA
SRD-FA
t4
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t4/jytzzj-1292_asmtab.prj},{NB=IAZB20-150-110},{CODE=IAZB},{D=20},{L=150},{L1=110},{U=},{UH=0},{LH=},{PPATH=jytzzj-1292/jytzzj-1292_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
IAZB - JYTZZJ
Bill of material
IAZB20-150-110
CODE
IAZB
MATZ
SUS304
MATH
lv
SURH
ben
MATX
lv
MATCT
S45C
MATCL
S45C
D
20
DF8
-0.020/-0.053
L
150
150
L1
110
110
DT
70
70
mm
LRS
25
N
WEI
0.6
0.6
kg
U
NO
NO
UH
0
0
mm
LH
BU
LH
BU
LH
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603222917.html