IBP27-H70-L300
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E3-直线导轨
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e3/ibp21_28.prj},{NB=IBP27-H70-L300},{CODE=IBP27},{TYPE=zujian},{JDDJ=putongji},{HKGDFS=shangsuoshi},{HKSL=danhuakuai},{DGGDFS=shangsuoshi},{MAT1=S55C},{SUR1=Black chrome plating},{MAT2=20CrMoH},{SUR2=Blacking},{H=70},{L=300},{LPOOL=[300:3865/1]},{F=43.5},{W=140},{B=116},{B1=12.0},{C=95},{L2=155.8},{M=M14},{WR=53},{HR=44.0},{D=23.0},{HH=20.0},{DD=16},{P=120},{GDLS=M14*35},{M1=14},{PPATH=../../ibp21_28/assem/ibp21_23_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IBP21_23 - 经济型高组装高型直线导轨.超重载型.滑块法兰型.可互换.轻预压(FC)
明细表
IBP27-H70-L300
CODE
代码
IBP27
IBP27
TYPE
类型
组件
JDDJ
精度等级
普通级
HKGDFS
滑块固定方式
上锁式
HKSL
滑块数量
单滑块
单滑块
DGGDFS
导轨固定方式
上锁式
MAT1
滑轨材质
S55C
SUR1
滑轨表面处理
镀黑铬
镀黑铬
MAT2
滑块材质
20CrMoH
SUR2
滑块表面处理
发黑
H
70
70
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
LPOOL
[300:3865/1]
[300:3865/1]
H1
13.0
13.0
mm
F
43.5
43.5
mm
W
140
140
mm
B
116
116
mm
B1
12.0
12.0
mm
C
95
95
mm
L1
199.8
199.8
mm
L2
155.8
155.8
mm
K1
36.40
36.40
mm
G
13.0
13.0
mm
M
M14
M14
T
17.5
17.5
mm
H2
12.0
12.0
mm
H3
19.0
19.0
mm
WR
53
53
mm
HR
44.0
44.0
mm
D
23.0
23.0
mm
HH
h
20.0
20.0
mm
DD
d
16
16
mm
P
120
120
mm
GDLS
固定螺丝
M14*35
M14*35
CD
基本额定负载(KN).C(动)
136.54
136.54
KN
CJ
基本额定负载(KN).C(静)
190.28
190.28
KN
MR
容许静力矩(KN-m).MR
4.58
4.58
KN-m
MP
容许静力矩(KN-m).MP
4.37
4.37
KN-m
MY
容许静力矩(KN-m).MY
4.37
4.37
KN-m
HKZL
滑块重量
5.55
5.55
Kg
HGZL
滑轨重量(kg/m)
15.12
15.12
Kg/m
N
3.000
3.000
M1
14
14
LINK
网站链接
网址