??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
IBT BWA
Bill of material
97933001
MD01
VAR__MANUID_
97933001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
IBT BWA
DESCLONG
Langbeschreibung
Bewehrungsadapter, geeignet zur Aufnahme aller U71 Dosen (außer Perilex), kombinierbar im Normabstand 71 mm, Sichtbetoninstallation zur Gegenschalung ohne Abstützung mit Vormontage in der Bewehrung für den Betonbau, halogenfrei, Befestigung mittels Bewehrungsadapter in der Bewehrung <br /><strong>Abmessungen: </strong>76 x 300 x 35 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902456192
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
97933001
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IBT BWA
EF000215
EV000154
EF005776
-
EF005802
-
EF013236
true
EF013237
true
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.0658
LENGTH
300
WIDTH
76
DEPTH
35
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04