??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
IBTLED 2
Bill of material
98215001
MD01
VAR__MANUID_
98215001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
IBTLED 2
DESCLONG
Langbeschreibung
Einbaugehäuse, für Fertigteilbau, halogenfrei, zum Einbau von NV/HV/LED-Leuchten und Lautsprechern, Melde- und Rufsystemen, für die Installation von VDE geprüften Leuchten nach DIN EN 60598 (VDE 0711), sowie mit F-Kennzeichnung oder MM-Kennzeichnung, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, maximale Einbauhöhe für Leuchten, Lautsprecher, Melde und Rufsystemen: 100 mm, Lampenleistung LED max. 20 W, Lampenleistung Halogen max. 50 W, zusätzliche Einführungen 4 x bis M40, Auslassöffnung: Fermacell®-Platte, variabel bis max. 150 x 150 mm, 8 Kombi-Rohr-Einführungen 4 x M20, 4 x M25 integrierte Rohrstopper und Zugentlastung für Rohre M20, M25, Klebebefestigung oder Nagelbefestigung, Kombirohreinführungen und Membran zum Lochen, Dichtbereich M16 - M40<br /><strong>Abmessungen: </strong>227 x 250 x 135 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902593736
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
98215001
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IBTLED 2
EF000041
EV001392
EF000280
0
EF000846
250
EF000943
250
EF002169
EV000139
EF004265
227
EF006432
true
EF006433
true
EF006434
130
EF006435
160
EF007942
false
EF009764
true
EF023518
135
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
1.04
LENGTH
250
WIDTH
227
DEPTH
135
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04