目錄: MOTECK
Created: 01.04.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
MOTECK
ID10K-12-G4A-20-102-0000050
MOTECK
線性推桿
ID10K
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{moteck/linear_actuator/id10k/id10k_asmtab.prj},{NB=ID10K-12-G4A-20-102-0000050(0)},{MODEL=ID10K},{IV=12},{MAST=G4A: 4500rpm / 4mm pitch / ACME screw},{MASTX=G4A},{GR=20},{STROKE=102},{POS=0},{FC=0: Standard},{RC=0: Standard},{POORC=0},{PF=0},{LS=0},{IL=5},{CL=0},{TEXT=4.000},{PPATH=assemblies/id10k_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
MOTECK
描述
ID10K - 推杆
明細表
ID10K-12-G4A-20-102-0000050
MODEL
型號
ID10K
IV
輸入電壓
12: 12V DC
24: 24V DC
12: 12V DC
24: 24V DC
MAST
電機&螺杆代號
G8A: 4500rpm / 導程 8mm / 梯形絲杆
GR
減速比
20: 20:1
40: 40:1
20: 20:1
40: 40:1
STROKE
行程
102: 102mm (4”)
153: 153mm (6”)
203: 203mm (8”)
254: 254mm (10”)
305: 305mm (12”)
457: 457mm (18”)
610: 610mm (24”)
102: 102mm (4”)
153: 153mm (6”)
203: 203mm (8”)
254: 254mm (10”)
305: 305mm (12”)
457: 457mm (18”)
610: 610mm (24”)
POS
制動位置
mm
Enter value for POS
制動位置
mm
cm
inch
ft
確定
A
縮回長度
262
mm
B
伸出長度
364
mm
FC
前固定端型式
0: 默認型式
RC
後固定端型式
0: 默認型式
POORC
後固定端角度
0: 0° (標準)
3: 30°
6: 60°
9: 90°
C: 120°
F: 150°
0: 0° (標準)
3: 30°
6: 60°
9: 90°
C: 120°
F: 150°
PF
位置信號
0: 無
P: 電位器 (POT) 定位功能
H: 單霍爾感測器位置信號回饋
0: 無
P: 電位器 (POT) 定位功能
H: 單霍爾感測器位置信號回饋
LS
極限開關
0: 無
L: 內置凸輪式極限開關
0: 無
L: 內置凸輪式極限開關
IL
防護等級
5: IP65 (標準)
9: IP66/IP69K
5: IP65 (標準)
9: IP66/IP69K
mm
CL
電機線長
0: 250mm 直線
1: 500mm 直線
3: 1000mm 直線
5: 1500mm 直線
0: 250mm 直線
1: 500mm 直線
3: 1000mm 直線
5: 1500mm 直線
PPM
最大負載 推力/拉力
5600
N
TSNL
平均速度 空載
14
mm/s
TSFL
平均速度 全載
10.5
mm/s
TCNL
平均電流 空載
2
A
TCFL
平均電流 全載
20
A