您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
IDF70-20
SMC Corporation
压缩空气清净化元件
空气干燥器
IDF60-90 冷冻式空气干燥机
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc_jp/air_preparation_equipment/air_dryer/idf60_90/idf60-90_asmtab.prj},{NB=IDF70-20(0)},{SIZE=70},{VOLTAGE=20},{OPTIONA=},{OPTIONC=},{OPTIONG=},{OPTIONL=},{OPTIONR=},{OPTIONT=},{OPTIONV=},{THREAD2=0},{PPATH=assembly/idf60-90_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
IDF60-90 - 冷冻式空气干燥机
明细表
IDF70-20
SIZE
尺寸
70
70
VOLTAGE
电压
(20) 单相 AC200V(50Hz)AC200/220V(60Hz)
(30) 三相 AC200V (50Hz) AC200/220V (60Hz)
(20) 单相 AC200V(50Hz)AC200/220V(60Hz)
(30) 三相 AC200V (50Hz) AC200/220V (60Hz)
OPTIONA
压缩空气冷却专用
(-) 无
(A) 压缩空气冷却专用
(-) 无
(A) 压缩空气冷却专用
OPTIONC
铜管防锈处理
(-) 无
(C) 铜管防锈处理
(-) 无
(C) 铜管防锈处理
OPTIONG
带中文铭牌及中文使用说明书
(-) 无
(G) 带中文铭牌及中文使用说明书
(-) 无
(G) 带中文铭牌及中文使用说明书
OPTIONL
带重载型自动排水器
(-) 无
(L) 带重载型自动排水器 (最高使用压力1.6Mpa)
(-) 无
(L) 带重载型自动排水器 (最高使用压力1.6Mpa)
OPTIONR
带漏电自动断路器
(-) 无
(R) 带漏电自动断路器
(-) 无
(R) 带漏电自动断路器
OPTIONT
带端子台
(-) 无
(T) 带运行、异常信号远程操作用端子台
(-) 无
(T) 带运行、异常信号远程操作用端子台
OPTIONV
带定时式电磁阀型自动排水器
(-) 无
(V) 带定时式电磁阀型自动排水器 (最高使用压力1.6Mpa)
(-) 无
(V) 带定时式电磁阀型自动排水器 (最高使用压力1.6Mpa)
THREAD2
螺纹 on/off
on
off
on
off