IF-18-30
Bel Fuse
Signal Transformer
IF-18-30
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/if_18_30/if_18_30.prj},{NB=IF-18-30},{PN=IF-18-30},{DESC=International Low Profile Flat Head Transformer, 18VA Power, 115V/230V Input, 30VCT Output Series},{POWERVA=18},{OS=30VCT},{OP=15V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.88 lbs (0.4 kg)},{LENGTH=2.66 in. (67.6 mm)},{WIDTH=2.24 in. (56.9 mm)},{HEIGHT=1.09 in. (27.7 mm)},{SHA256=uWPIaU1+Ol8qXNG/BeIlT0XcGFxLIe/Gpsongkv2fWI=},{INAME=00433__if2d182dxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
if_18_30 - Signal Transformer
Bill of material
IF-18-30
PN
Part Number
IF-18-30
DESC
Description
International Low Profile Flat Head Transformer, 18VA Power, 115V/230V Input, 30VCT Output Series
POWERVA
Power
18
VA
OS
Output Series
30VCT
OP
Output Parallel
15V
INPUT
Input
115V/230V
V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz
Hz
WEIGHT
Weight
0.88 lbs (0.4 kg)
LENGTH
Length
2.66 in. (67.6 mm)
WIDTH
Width
2.24 in. (56.9 mm)
HEIGHT
Height
1.09 in. (27.7 mm)