??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
IF - Lastverteilteller Stahl verzinkt
Bill of material
SFS IF-70X70 Lastverteilteller Stahl verzinkt
CNSORDERNO
Beschreibung
IF-70X70
TYP
Typ
IF
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Lastverteilteller
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Stahl verzinkt
H
Height
70 mm
W
Breite
70 mm
T
Blechdicke
1 mm
D
Durchmesser
5.1 mm
GW
Gewicht
37.00 g