??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
IGF - Drehbare Zylindergriffe
Stückliste
Drehbare Zylindergriff IGF.127-12
PARTNUMBER
Artikelnummer
DESCRIPTION
Beschreibung
DIM01
D
57 mm
DIM02
L
127.5 mm
DIM03
d
mm
DIM04
d1
32 mm
DIM05
d2
40 mm
DIM06
l1
112 mm
WEIGHT
Gewicht
g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails