??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 20
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
iglidur® A200 - type F - inch sizes
Bill of material
AFI-1013-16
ARTNR
Part no.
INFO
Info PDF
INFO
BEZ
Description
iglidur® A200 type F, inch sizes
D1
Inside diameter
Pouce
D2
Outside diameter
Pouce
B1
Overall length
Pouce
D3
Flange diameter
Pouce
B2
Flange thickness
Pouce
F
Chamfer
mm
R
Radius max.
0.5 mm
D1MAX
Inside diameter max.
Pouce
D1MIN
Inside diameter min.
Pouce
EBMAX
Housing bore max.
Pouce
EBMIN
Housing bore min.
Pouce
WELLEMAX
Shaft size max.
Pouce
WELLEMIN
Shaft size min.
Pouce