??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 20
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
iglidur® A200 - type F - inch sizes
Bill of material
AFI-1013-16
ARTNR
Part no.
INFO
Info PDF
INFO
BEZ
Description
iglidur® A200 type F, inch sizes
D1
Inside diameter
Дюйм
D2
Outside diameter
Дюйм
B1
Overall length
Дюйм
D3
Flange diameter
Дюйм
B2
Flange thickness
Дюйм
F
Chamfer
mm
R
Radius max.
0.5 mm
D1MAX
Inside diameter max.
Дюйм
D1MIN
Inside diameter min.
Дюйм
EBMAX
Housing bore max.
Дюйм
EBMIN
Housing bore min.
Дюйм
WELLEMAX
Shaft size max.
Дюйм
WELLEMIN
Shaft size min.
Дюйм