??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
iglidur® PRT - Drehkränze im Low-Cost-Design – Bauform 03
Stückliste
PRT-03-80
ARTNR
Art. Nr.
PRT-03-80
INFO
Info PDF
INFO
BEZ
Bezeichnung
Drehkränze im Low-Cost-Design
D
Durchmesser
160 mm
D1
Durchmesser
145 mm
DD1
Durchmesser
90 mm
DD
Durchmesser
80 mm
H
Höhe
18 mm
T1
Bohrung
10x36°
T2
Bohrung
10x36°
S1
Gewinde
M6
S2
Durchmesser
5.5 mm
K1
K1 für Schraube
DIN7984 M5