??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
IH 6.5 mm - Proximity switch holder
Bill of material
11004995 Proximity switch holder IH/6.5m M 10x1
BNR
Order number
11004995
TYP
Type
IH/6.5m
G1
Thread G1
M 10x1
L1
Length L1
25.000 mm
SW
Wrench width SW
12.000 mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
CTNHA
CTN Hardt
84799020
GEW
Weight
0.015 kg