??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Harmonic Drive
Beschreibung
IHD - Harmonic Drive ® Hohlwellen Servoaktuator mit integriertem Regler
Stückliste
IHD-17A-100-24-II1-E-RM
SIZE
Baugröße
HSD
Hohlwellendurchmesser
mm
RATIO
Untersetzung
PS
Spannungsversorgung
C
Regler
CI
Kommunikationsschnittstelle
CD
Steckverbinder-Ausführung
B
Bremse
OSF
Option Smart-Funktionen
MOT
Maximales Drehmoment
70 Nm
MOS
Maximale Drehzahl
60.00 1/min
BL
Verdrehspiel
0 arcmin
CST
Stillstandsdrehmoment
51.0 Nm
CRB
Integriertes Abtriebslager
Ja
WGT
Gewicht
3.2 kg
MK
Zulässiges dynamisches Kippmoment
114 Nm
FA
Zulässige Axiallast
2286 N
FR
Zulässige Radiallast
1532 N