हिन्दी
日本語
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: Samtec
생성됨: 17.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Samtec
IJ7-01-05.0-L-S-1-TR
Samtec
Connectors
High Speed Board-To-Board
High Isolation
IsoRate®
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{samtec/connectors/high_speed_btb/high_isolation/iso_rate/ij7_asmtab.prj},{NB=IJ7-01-05.0-L-S-1-TR},{SERIES=IJ7},{POS=01},{LS=-05.0},{PLOPT=-L: 10µ\" Selective Gold In Contact Area, Matte Tin On Tail},{ROW=S},{TOPT=-1: .062\" Thick Board},{TROPT=-TR: Tape & Reel},{PPATH=parts/ij7_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Samtec
Description
IJ7 Series - IJ7 Series - 4,00 mm IsoRate 75 ohm High Isolation RF Jack Strip
Bill of material
IJ7-01-05.0-L-S-1-TR
PN
Part Number
IJ7-01-05.0-L-S-1-TR
SERIES
Series
IJ7
POS
Number Of Positions
-01: 1 Position
-02: 2 Positions
-04: 4 Positions
-06: 6 Positions
-08: 8 Positions
-01: 1 Position
-02: 2 Positions
-04: 4 Positions
-06: 6 Positions
-08: 8 Positions
LS
Lead Style
-05.0
PLOPT
Plating Option
-L: 10µ" Selective Gold In Contact Area, Matte Tin On Tail
ROW
Row Specification
-S: Single Row
-S: Single Row
TOPT
Tail Option
-1: .062" Thick Board
TROPT
Tape And Reel Option
-TR: Tape & Reel