??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
MTF Technik
Description
IL-Band - I-Tech Kleinförderbänder
Bill of material
IL------.00600H0070T0062Q0062EN-38AAAAAABAB.---------.D00060Z1AZ----.-------.--
PROJBEZ
Ihre Projektbezeichnung (optional)
FOEBES
Fördergutbeschreibung mit wichtigen Merkmalen
QUERKR
Querkrafteinleitung
BNEL
Bandnennlänge
mm
Введите значение для BNEL
Bandnennlänge
mm
cm
inch
ft
BNEB
Bandnennbreite
mm
BNUB
Bandnutzbreite
70 mm
ULE
Umlenkung am Bandeinlauf
ULA
Umlenkung am Bandauslauf
SFH
Seitenführungshöhe
TYP
Förderbanddarstellung
AUH
Aufgabehöhe
mm
Введите значение для AUH
Aufgabehöhe
mm
cm
inch
ft
ABH
Abgabehöhe
mm
BSTG
Bandsteigung
0.0 °
BANDBE
Bandbelastung
kg/m
MAXBANDBE
Maximale Bandbelastung
2.0 kg/m
HTML
Webseite zu dem Förderband
Weblink
MU
Mindestumlenkung
Ø 32 mm
GURTAUS
Gurtauswahl
TEMPMAX
Temperatur des Förderguts bis
°C
FDA
FDA-konform
OI
Öl- und fettbeständig
GURTMAT
Gurtmaterial der Tragseite
GURTOBER
Gurtoberfläche der Tragseite
AD
Adhäsiv
AN
Antistatisch
GURTFARB
Gurtfarbgruppe
GURTNR
Gurt-Nr.
GURTBES
Gurtbeschreibung des ausgewählten Gurtes
Gurt-Nr. 38: min. Umlenkung Ø15mm; Temperaturbereich von -15°C bis +80°C; FDA-konform; öl- und fettbeständig; Tragseitenmaterial aus PU mit glatter, matter Oberfläche; nicht adhäsiv; antistatisch; grün; Gurtdicke ca. 1,6 mm; keine Abschälung; I; mögl. Stollen: TR, R, T, TG, SG, SY60, SY70;
GURTD
Gurtdicke
1.6 mm
GURTINFO
Webseite zu den Gurten
Weitere Informationen zu den Gurten
ANTRIEB
Antriebsart
FRICHT
(Haupt-) Förderrichtung
ANTRIEBPOS
Antriebsposition
ANTRIEBST
Motorstellung
°
MFABSTAND
Abstand zum Bandeinlauf
mm
BETRIEB
Betriebsart
BG
Bandgeschwindigkeit
m/min
ASPANN
Anschlussspannung
400 V V
UAUS
Untergestellausführung
RW
Rückführwanne
UTYP
Untergestelltyp
URB
Rahmenbreite
0 mm
UANZGEW
gewählte Untergestellanzahl
UBV
Aufstellvariante (Fuß - Rolle)
INDEX
Index
I