??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Prallsensoren
Bill of material
YM500170
IDNR
YM500170
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor Mechanisch, 50x10x55mm, 10-35V DC, PNP NO, M8-Steckverbinder, IP67, Aluminium, Stahlkugel Ø3mm aus 20mm Höhe
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
YM500170
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
Prallsensor
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
Schließer (NO)
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
Quader
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
manuelle Einstellung
ARDTE00_EMPFINDLICHKEIT
Empfindlichkeit
Stahlkugel Ø 3mm aus 20mm Höhe
ARDTEME_MONTAGEART
Montageart
Schraubbefestigung
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP67
ARDTEME_WERKSTOFF
Werkstoff
Stahl
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
200mA
ARDTEME_BREITE
Breite
55mm
ARDTEME_HOEHE
Höhe
50mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
15mA
ARDTEME_LAENGE
Länge
10mm
ARDTEEL_MAXSCHALTLEISTUNG
Max. Schaltleistung
7W
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Schaltfrequenz
100Hz
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
10 - 35
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-25 - 70
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt