??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Impulsion
Nomenclature
WY050100
IDNR
WY050100
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Surveillance de la vitesse de rotation, 48x115x96mm, 24V DC, 4x PNP programmable/configurable, 0-10V / 0/4-20mA, connexion vissée, IP65, Noryl UL94, Appareil multifonction, Avec écran LC, un ou deux canaux, Paramétrage
DESCLONG
Langbeschreibung
La surveillance des vitesses de rotation ou des mouvements rotatifs est nécessaire dans de nombreuses applications afin de garantir le bon fonctionnement d'une installation. Nos appareils de surveillance de la vitesse et de l'arrêt fonctionnent selon différents principes de fonctionnement : 1. surveillance des impulsions d'un codeur 2. mesure de la fréquence du courant d'alimentation au moyen d'un transformateur de courant. Selon le type, nos appareils disposent des fonctions les plus diverses. Pour une évaluation ultérieure dans une commande supérieure, les résultats sont émis par exemple sous la forme d'un simple contact de relais (survitesse/sous-vitesse) ou d'un signal de sortie analogique résolu sur la plage de vitesse réglée.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
WY050100
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
Écran tactile LCD
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
programmable/configurable
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Exécution de la sortie analogique
0 - 10V
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
Raccord à compression
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Version de la sortie de commutation
PNP
ARDTEEL_AUSWERTUNGDEREINGAENGE
Évaluation des entrées
à un ou deux canaux
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procédure de réglage
Paramétrage
ARDTEEL_GEBERVORSORGUNGSSPANNUNGSART
Type de tension d'alimentation du codeur
DC
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Résistant aux courts-circuits
Oui
ARDTEME_MONTAGEART
Type de montage
Montage frontal
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP65
ARDTEEL_SPANNUNGSARTZURBETAETIGUNG
Type de tension pour l'actionnement
DC
ARDTEEL_UNTERSTUETZTEKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Interface de communication prise en charge
RS232
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protégé contre l'inversion de polarité
Oui
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
Noryl UL94
ARDTE00_WICHTIGERHINWEIS
Remarque importante
Eine doppelte Flankenauswertung beider Kanäle verfierfacht die maximale Zählfrequenz.
ARDTEEL_UEBERWACHUNGSFUNKTIONENDESWAECHTERS
Fonctions de surveillance du gardien
Vitesse
ARDTEEL_ANZAHLDERAUSGAENGE
Nombre de sorties
4
ARDTEEL_ANZAHLDERDEKADEN
Nombre de décades
8
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
200mA
ARDTEME_BREITE
Largeur
96mm
ARDTEEL_GEBERVERSORGUNGSSTROM
Courant d'alimentation du codeur
250mA
ARDTEME_HOEHE
Hauteur
48mm
ARDTEME_LAENGE
Longueur
115,4mm
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Tension de commutation
24V
ARDTEEL_ZAEHLFREQUENZ
Fréquence de comptage
250kHz
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
18 - 30
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Température de stockage
-25 - 70
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
-20 - 60
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit