??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
inductif
Nomenclature
FI520173
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Il existe des capteurs de niveau et des capteurs de niveau qui fonctionnent selon différents principes de mesure. Le choix du capteur dépend du fluide à détecter et des conditions ambiantes. Le flux de matière dans un pot vibrant peut être parfaitement détecté par des capteurs de niveau inductifs dont le pendule est déplacé par la matière se trouvant dans le pot. La détection de niveaux de produits liquides ou solides peut par exemple être réalisée avec des capteurs de niveau capacitifs. Ceux-ci fonctionnent selon le principe du condensateur, le fluide modifie la diélectricité entre deux électrodes. La modification ainsi provoquée est convertie en un signal de sortie numérique. Les relais de niveau conductifs constituent une autre alternative pour la détection de niveaux de produits conducteurs. La résistance entre l'électrode de référence et l'électrode de mesure est déterminée. En cas de dépassement d'un seuil défini, une sortie de relais est activée.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
Indicateur LED
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
Connecteur M8
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Version de la sortie de commutation
PNP
ARDTEME_BAUFORM
Forme de construction
Parallélépipède rectangle
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Résistant aux courts-circuits
Oui
ARDTEEL_PHYSIKALISCHESMESSPRINZIP
Principe de mesure physique
inductif
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP67
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protégé contre l'inversion de polarité
Oui
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
Polyamide
ARDTEME_WERKSTOFFDESGELENKS
Matériau de l'articulation
ARDTEME_WERKSTOFFDESMESSAUFNEHMERS
Matériau du capteur de mesure
ARDTEME_WERKSTOFFDESPENDELS
Matériau du pendule
ARDTEEL_ANZAHLDEROEFFNER
Nombre d'ouvreurs
ARDTEEL_ANZAHLDERKONTAKTEALSSCHLIESSER
Nombre de contacts à fermeture
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
200mA
ARDTEME_BREITE
Largeur
14mm
ARDTEME_HOEHE
Hauteur
21mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Courant à vide
15mA
ARDTEME_LAENGE
Longueur
ARDTEME_LAENGEDESPENDELS
Longueur du pendule
ARDTEEL_POLZAHL
Nombre de pôles
3
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Chute de tension
2V
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
10 - 30
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
50
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit