??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
BEA Ingranaggi
Descrizione
Ruote libere industriali - Ruote libere
Lista materiale
376341013
Z
Numero di denti
13
CNSORDERNO
Codice
376341013
PASSO
Passo
1/2''x1/8''
DE
de
59.4 mm
DP
dp
53.06 mm
A
14.8 mm
C
6 mm
E
8.8 mm
B1
3 mm
D1
12 mm
F
4 mm
H
13.7 mm
KG
0.12 kg