??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 13
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
INK - Indukcyjne wyłączniki zbliżeniowe
Lista materiałowa
SCHUNK-0301565 INK 40-S-SA
IDNR
Identyfikator
TYP
Opis
ONLINE
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
MESSPRINZIP
Meassuring principle
induktiv
SCHALTFUNKTION
Funkcja przełączania
SCHALTUNGSART
Typ przełączania
PNP
SCHALTPUNKTE
Number of switching points
TEACHFUNKTION
Teach function
nein
SCHALTABSTAND
Odległość przełączania
mm
SCHALTHYSTERESE
Histereza przełączania ze znamionowej odległości przełączania
MAXSCHALTFREQUE
Maks. częstotliwość przełączania
Hz
UMGEBUNGSTEMP
Min./max. ambient temperature
-25 / 70 °C
LEDANZEIGE
Wyświetlacz LED w czujniku
SPANNUNGSART
Typ napięcia
DC
NENNSPANNUNG
Napięcie znamionowe
24 V
BETRIEBSSPANNUN
Min./max. operating voltage
V
SPANNUNGSABFALL
Spadek napięcia
V
MAXSCHALTSTROM
Maks. prąd przełączania
0.2 A
KURZSCHLUSSSCHU
Short circuit protection
ja
VERPOLUNGSSICHE
Protected against polarity reversal
ja
WERKSTOFFGEH
Housing material
KABELSTECKER
Złącze kablowe/końcówka kabla
otwarte sploty
KABELLAENGE
Długość przewodu L
cm
KABELDURCHMESSE
Średnica przewodu D
mm
KABELAUFBAU
Cable design (wire cross section / number of wires)
WEKSTOFFKABEL
Cable sheath material
PUR
MINBIEGERADIUSD
Min. promień zgięcia (dynamiczny)
mm
MINBIEGERADIUSS
Min. promień zgięcia (statyczny)
mm
EIGENMASSE
Ciężar
kg
DICHTHEITIPSTEC
Protection class IP (sensor, plugged)
67
SCHUTZKLASSE
Protection class
CNSCTN
Numer taryfy celnej
85365005