9209449
Hettich
Drawer systems
InnoTech Atira Double walled drawer system
Silver
All inclusive set
Drawer
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hettich/drawer_systems/innotech_atira_double_wall/silver/all_inc_set/drawer/d_h_70_v6_asm_si_tab.prj},{NB=9209449},{ARTICLENO=9209449},{NL=350.000},{A=1.000},{B=3.000},{C=1.000},{EB=9.500},{L=257.500},{PPATH=d_h_70_v6_asm_tpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Hettich
Description
InnoTech Atira drawer set, 70 mm, Quadro V6, silver - InnoTech Atira drawer set, 70 mm, Quadro V6, silver
Bill of material
9209449
ARTICLENO
Order Number
9209449
9209449
NL
350.000
350.000
mm
A
1.000
mm
B
3.000
3.000
mm
C
1.000
mm
EB
9.500
mm
L
257.500
257.500
mm