??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hettich
Description
InnoTech Atira Pot-and-pan drawer with railing, Quadro V6, silver - InnoTech Atira Pot-and-pan drawer with railing, Quadro V6, silver
Bill of material
9209476
ARTICLENO
Ident number
9209476
NL
470.000 mm
A
1.000 mm
B
5.000 mm
C
1.000 mm
EB
9.500
L
347.500