??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Hettich
Beschreibung
InnoTech drawer side 470 mm/54mm left - InnoTech drawer side 470 mm/54mm left
Stückliste
9195080
L
Nennlänge
470.000 mm
FINISH
Oberfläche
Silver
ARTICLENO
Bestellnummer
9195080
AL
Artikel Länge
480.000 mm