피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
português
中文 (繁體)
English
AV000134
Ipf Electronic
zubehoer
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ipf_electronic/zubehoer/beschriftung.prj},{NB=AV000134},{IDNR=AV000134},{DESCSHORT=Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichenschild, 2,5x10x5mm, Kunststoff, 10 Kennzeichnungsschilder, 2 Verschlussschrauben},{DESCLONG=Zubehör für Verteiler und Logikverteiler M8, beinhaltet 10 Kennzeichenschilder und 2 Blindstopfen},{MANUID=AV000134},{DELTIME=77},{ARDTE00_ARTDESZUBEHOERS=Kennzeichenschild},{ARDTE00_VERPACKUNGSINHALT=10 Kennzeichnungsschilder, 2 Verschlussschrauben},{ARDTEME_WERKSTOFF=Kunststoff},{ARDTEME_BREITE=5mm},{ARDTEME_HOEHE=2,5mm},{ARDTEME_LAENGE=10mm},{ISSUE_DATE=02.11.2023},{ARTIKELANSICHT=Artikelansicht},{PRODUKTDATENBLATT=Produktdatenblatt}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Beschriftung
Bill of material
AV000134
IDNR
AV000134
AV000134
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichenschild, 2,5x10x5mm, Kunststoff, 10 Kennzeichnungsschilder, 2 Verschlussschrauben
Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichenschild, 2,5x10x5mm, Kunststoff, 10 Kennzeichnungsschilder, 2 Verschlussschrauben
DESCLONG
Langbeschreibung
Zubehör für Verteiler und Logikverteiler M8, beinhaltet 10 Kennzeichenschilder und 2 Blindstopfen
Zubehör für Verteiler und Logikverteiler M8, beinhaltet 10 Kennzeichenschilder und 2 Blindstopfen
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
AV000134
AV000134
DELTIME
Planlieferzeit
77
77
ARDTE00_ARTDESZUBEHOERS
Art des Zubehörs
Kennzeichenschild
ARDTE00_VERPACKUNGSINHALT
Verpackungsinhalt
10 Kennzeichnungsschilder, 2 Verschlussschrauben
ARDTEME_WERKSTOFF
Werkstoff
Kunststoff
ARDTEME_BREITE
Breite
5mm
5mm
ARDTEME_HOEHE
Höhe
2,5mm
2,5mm
ARDTEME_LAENGE
Länge
10mm
10mm
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt