??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Insert SAOXM (Single Component) - SC-I 045 AR-FDC
Bill of material
SCHMALZ 10.01.24.00010 SC-I 045 AR-FDC
NAME
Name
10_01_24_00010
NNCUSTOM
SC-I 045 AR-FDC
NTCUSTOM
Schmalz-Connector Einleger
NBCUSTOM
SC-I 045 AR-FDC
LINACUSTOM
SC-I 045 AR-FDC
ARTNR
Order number
10.01.24.00010
C620
B3
19.1 mm
C677
d4
12.7 mm
C116
H2
8.5 mm
C623
H4
13.9 mm
C617
L3
69 mm
C444
Saugerwerkstoff
Elastodur
C445
Werkstoffhärte
60 °Sh
C575
Weight
10.8 g