??
Catalog navigation
下載CAD模型
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
INSI KF2-25-25-20.5 - 链条-滚子链-外单弯带侧滚子长节距滚子链条
明细表
KF-25-25-20.5-6
PT
WXCN
Wu Xing Chain No
KF-25-25-20.5
P
Pitch
100.000 mm
DD1
d1 max
45.00 mm
DD8
d8 max
38.000 mm
BB1
b1 max
0.10 mm
BB8
b8 max
20.50 mm
DD2
d2 max
10.00 mm
L
L max
41.60 mm
LC
Lc max
47.00 mm
HH2
h2
25.00 mm
T
T max
4.00 mm
TT
t
34.50 mm
PD
25