??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Instalación frontal
Lista de materiales
BA960900
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Pantalla
pantalla LCD
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Versión
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ejecución de la función de conmutación
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Versión de la salida analógica
0 - 10V
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGEINGANGS
Versión de la entrada analógica
0 - 20mA
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión eléctrica
Conexión por borne
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versión de la salida de conmutación
ARDTE00_BESONDERHEITEN
Particularidades
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procedimiento de ajuste
Parametrización
ARDTEEL_GEBERVORSORGUNGSSPANNUNGSART
Tipo de tensión de alimentación de transductor
DC
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
A prueba de cortocircuitos
ARDTEME_MONTAGEART
Tipo de montaje
Montaje frontal
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
IP20
ARDTEEL_UNTERSTUETZTEKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Interfaz de comunicación admitida
ARDTEME_SCHUTZARTIP_FRONTSEITIG
Grado de protección (IP), frontal
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Con protección contra la inversión de polaridad
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
Funciones de salida
ARDTEEL_ANZAHLDERDEKADEN
Cantidad de décadas
ARDTEEL_ABFALLZEIT
Tiempo de caída
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Tiempo de respuesta/caída
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Cantidad de salidas de conmutación
4
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corriente de conmutación asignada
ARDTEME_BREITE
Ancho
96mm
ARDTEEL_DIGITALEAUFLOESUNG
Resolución digital
ARDTEEL_GEBERVERSORGUNGSSPANNUNG
Tensión de alimentación de transductor
24V
ARDTEEL_GEBERVERSORGUNGSSTROM
Corriente de alimentación de transductor
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Corriente en vacío
ARDTEME_HOEHE
Altura
ARDTEEL_KENNLINIENABWEICHUNG
Divergencia con respecto a la curva característica
ARDTEEL_LEISTUNGSAUFNAHME
Consumo de potencia
ARDTEME_LAENGE
Longitud
ARDTEEL_MAXDAUERSTROM
Máx. corriente constante
ARDTEEL_MAXEINSCHALTSTROM
Máx. corriente de conexión
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Temperatura de almacenamiento
ARDTEEL_MAXSCHALTLEISTUNG
Máx. potencia de conmutación
ARDTE00_RELATIVEMESSGENAUIGKEIT
Exactitud relativa de medición
ARDTETE_TEMPERATURDRIFTPRO10K
Deriva de temperatura por cada 10 K
ARDTEEL_WIDERSTANDDESSPANNUNGSEINGANGS
Resistencia de la entrada de tensión
ARDTEEL_WIDERSTANDDESSTROMEINGANGS
Resistencia de la entrada de corriente
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensión de servicio (CC)
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto