??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
Interchangeable Slide - Interchangeable linear slider product
Bill of material
ROT25N40EC
SERIES
Series
SSR
Single slide rail
T
SIZE
Size
mm
LRFM
Lide rail fixing method
SL
Slide length
mm
Введите значение для SL
Slide length
mm
cm
inch
ft
SP
Special processing
PRECISION
Precision
WR
Wr
23.00 mm
HR
Hr
21.9 mm
D
11.0 mm
H
h
9.2 mm
DD
d
7.0 mm
S
0 mm
P
60 mm
E
20.0 mm