MXD65R184S1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
C-Lube Linear Roller Way Super MX
MXD
MXD 65
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{iko/linear_way_series/c_sleeve_linear_way_x_series/mxd/mxd65/mxd65_track.prj},{NB=MXD65R184S1_17},{NS=1},{H=90.00},{H1=12.00},{NTR=53.50},{W2=170.00},{W3=71.00},{W4=14.00},{L1=243.60},{L2=110.00},{L3=159.00},{L4=0.00},{L1X=0.00},{L5=26.30},{D1=14.50},{M1=16.00},{H2=23.00},{H3=18.00},{H5=18.50},{W=63.00},{H4=56.00},{D3=18.00},{D4=26.00},{HM=22.00},{E=75.00},{FX=150.00},{LENDX=2850.00},{LENDH=2925.00},{LS=2700.00},{LMAX=3000.00},{NMAX=8.00},{ENOM=75.00},{EMIN=17.00},{EMINJ=28.00},{EMAXJ=136.00},{A1=8.70},{A2=37.00},{B1=47.50},{B2=75.00},{L1J=255.00},{H3J=0.00},{A3=14.00},{A4=28.00},{B3=31.00},{B4=108.00},{M1J=5.00},{DPT1J=10.00},{M2J=6.00},{DPT2J=14.00},{LQ4=0.00},{ETR=35.70},{UN1=4.94},{UN2=11.47},{UNS=20.80},{HP=},{THR=},{L=184},{SPEC=S1},{EP=},{EPOS=17.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Description
Interchangeable, Track rail - MXD65
Bill of material
MXD65R184S1
HP
Half pitch of track rail mounting holes
No
Yes
No
Yes
THR
Threaded Holes for Bellow attachment
No
J
No
J
L
Track Rail length
mm
값 입력 L
Track Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
EP
Position of hole of rail
No
No
EPINFO
Notice
-
EPOS
Position of hole of rail
17.0
17.0