??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AIRWORK
Descrição:
Intermediate Hinge For Tie Rods Cylinders Ø250-320 (MT4) - Zinc coated steel
Lista de peças
AR4183250
C2
Code
AR4183250
MAT
Material
Zinc coated steel
PCG
Packaging
DI
Ø
250 mm
A
220 mm
TM
320 mm
TL
40 mm
TK
50 mm
TD
ØTD
40 mm
D
ØD
268 mm
D1
ØD1
20.25 mm
UW
295 mm
R1
180 mm
NUT
Nut
M20X2.5