??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Interrupteur à pression
Nomenclature
DW16460J
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Les capteurs de pression sont adaptés à la mesure de différents fluides avec une grande précision. Ils sont disponibles avec une sortie de commutation et/ou une sortie analogique. Selon le type d'appareil, les valeurs mesurées peuvent être enregistrées au moyen d'un logiciel PC. Ces capteurs sont utilisés dans tous les domaines, par exemple dans les applications pneumatiques et hydrauliques.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
Indicateur LED
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
Contact à ouverture/fermeture
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
Connecteur M8
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESPROZESSANSCHLUSSES
Exécution du raccord de processus
G1/8 pouce A / M5 femelle
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Version de la sortie de commutation
PNP
ARDTEME_BAUFORM
Forme de construction
Cylindre lisse
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procédure de réglage
Paramétrage
ARDTE00_GEEIGNETEMEDIEN
Supports appropriés
Gaz neutres
ARDTE00_IOLINKVERSION
Version IO-Link
V1.1
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Résistant aux courts-circuits
Oui
ARDTE00_MESSANZEIGE
Indicateur de mesure
Relativement
ARDTEEL_MESSMETHODE
Méthode de mesure
Relativement
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP65
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protégé contre l'inversion de polarité
Oui
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
Plastique ABS
ARDTEME_WERKSTOFFDESMESSAUFNEHMERS
Matériau du capteur de mesure
laiton nickelé
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
Fonctions de sortie
Point de commutation
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Temps de réponse
2,5ms
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Nombre de sorties de commutation
2
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
250mA
ARDTEEL_BEREITSCHAFTSVERZOEGERUNG
Délai de disponibilité
5 000ms
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
Diamètre du capteur
16mm
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Longueur du filetage
7mm
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Pas de vis
0,91mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Courant à vide
15mA
ARDTEME_LAENGE
Longueur
79mm
ARDTEME_MAXBETRIEBSDRUCK
Pression max. Pression de service
ARDTEME_NENNDRUCK
Pression nominale
ARDTEEL_POLZAHL
Nombre de pôles
4
ARDTEEL_RELATIVELINEARITAETSABWEICHUNG
Écart relatif de linéarité
0,5%
ARDTEEL_RELATIVEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Répétabilité relative
0,2%
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Ondulation résiduelle
10%
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Fréquence de commutation
200Hz
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Chute de tension
2V
ARDTEEL_TEMPERATURDRIFTUEBERDENGESAMTENMESSBEREICH
Dérive en température sur l'ensemble de la plage de mesure
3%
ARDTEEL_ANFANGSEINSTELLUNG
Réglage initial
ARDTEEL_AUSSCHALTVERZOEGERUNGRANGE
Délai d'extinction
0 - 999
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
10 - 30
ARDTEEL_EINSCHALTVERZOEGERUNGRANGE
Retard à l'allumage
0 - 99,9
ARDTEEL_ENDEINSTELLUNG
Réglage final
ARDTEEL_MESSBEREICHDRUCK
Plage de mesure de la pression
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
-10 - 60
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit