??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Umkehrstufen
Bill of material
VY850002
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Unsere multifunktionalen Zeitrelais / Impulsverlängerungen sind bei der Lösung vieler kleinsteuerungstechnischer Problemstellungen eine echte Alternative. So lassen sich z.B. die Eingangssignale nach einer voreingestellten Zeit einschalt- oder aussschaltverzögern. Um die Lagerhaltung zu reduzieren, bieten sich Multifunktionsrelais an, die neben den bereits erwähnten Funktionen auch Betriebsarten wie einschaltwischend, impulsformend oder taktend beherrschen. Darüber hinaus ist auch eine Stern-/Dreieck-Umschaltung für Lastschütze in der Motoranlaufsteuerung integriert. Das Umkehren der Schaltlogik oder auch der Polarität ist mit unseren flinken Signalumkehrstufen / Verlängerungen möglich. Diese zeichnen sich durch enorm kurze Ansprechzeiten und eine hohe Schaltfrequenzen aus. Als Eingangsbeschaltung für eine SPS sind die Geräte ideal, um kurze Signalwechsel oder Pegeländerungen zu erfassen.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
LED-Anzeige
ARDTEEL_ARTDERSIGNALVERARBEITUNG
Art der Signalverarbeitung
ARDTEEL_ARTDESAUSGANGSSIGNALS
Art des Ausgangssignals
PNP/NPN
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
Öffner/Schließer
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESEINGANGSSIGNALS
Ausführung des Eingangssignals
PNP/NPN
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Klemmanschluss
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSIGNALAUSGANGS
Ausführung des Signalausgangs
PNP/NPN
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSIGNALEINGANGSA
Ausführung des Signaleingangs A
PNP/NPN
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
manuelle Einstellung
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
Ja
ARDTEME_MONTAGEART
Montageart
Hutschiene 35 mm
ARDTEEL_SCHALTVERHALTENDESAUSGANGS
Schaltverhalten des Ausgangs
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP40
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
Ja
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
ARDTEEL_ANZAHLDERAUSGAENGE_UNVERZOEGERT_WECHSLER
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler
0
ARDTEEL_ANZAHLDERAUSGAENGE_VERZOEGERT_SCHLIESSER
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer
1
ARDTEEL_ANZAHLDERAUSGAENGE_VERZOEGERT_OEFFNER
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner
1
ARDTEEL_ANZAHLDERKONTAKTEALSWECHSLER
Anzahl der Kontakte als Wechsler
0
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Anzahl der Schaltausgänge
1
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHLIESSER
Anzahl der Schließer
1
ARDTEEL_ANZAHLDERZEITBEREICHE
Anzahl der Zeitbereiche
3
ARDTEEL_ANZAHLDEROEFFNER
Anzahl der Öffner
1
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
300mA
ARDTEME_BREITE
Breite
17,5mm
ARDTEME_HOEHE
Höhe
85mm
ARDTEME_LAENGE
Länge
65mm
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
8
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Schaltfrequenz
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Schaltspannung
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-10 - 60
ARDTEEL_ZEITBEREICH
Zeitbereich
0,01 - 10
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt