7115010
GAMM
3-Manopole
Manopole
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{gamm/3-manopole/manopole/iob.prj},{NB=7115010},{SHA256=XFpYjNMSWAbKHibQMKbZ7GXgFbIrruAppnJKZeNjQNQ=},{INAME=7115010},{NAME=7115010},{NNCUSTOM=IOB},{NTCUSTOM=Impugnatura ogivale},{NBCUSTOM=7115010},{LINACUSTOM=7115010},{STEPFILE=7115010_IOB35.stp},{PNGFILE=IOB},{DWGFILE=IOB},{CODE=7115010},{MOD=IOB/35 M10},{A=35},{L=85},{B=22},{D=M10},{E=21},{WGT=87},{MAT=Duroplasto nero. Bussola acciaio zincato foro cieco filettato.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
IOB - Impugnatura ogivale
Bill of material
7115010
CODE
code
7115010
MOD
Modello
IOB/35 M10
A
35
mm
L
85
mm
B
22
mm
D
M10
E
21
mm
WGT
weight
87
g
MAT
Materiale
Duroplasto nero. Bussola acciaio zincato foro cieco filettato.