??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
GAMM
Description
IOB - Impugnatura ogivale
Nomenclature
7115010
CODE
code
7115010
MOD
Modello
IOB/35 M10
A
35 mm
L
85 mm
B
22 mm
D
M10
E
21 mm
WGT
weight
87 g
MAT
Materiale
Duroplasto nero. Bussola acciaio zincato foro cieco filettato.