카탈로그: Hammond Valve
생성됨: 15.7.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hammond Valve
IR1124-HI-080
Hammond Valve
Iron Valves
Checks
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hammondvalve/iron_valves/checks/2974_m_asmtab.prj},{NB=IR1124-HI-080},{MOD=2974-M},{MODEL1= '2974-M', 'F-2974-M', '2974A', 'F-2974A', '2974-M13' , 'F-2974-M13', '2974-M26', 'F-2974-M26'},{CLASS=200},{VS=8.00000000},{VSPN=080},{A=19.5},{B1=10.38},{B2=9.44},{C=13.50},{D=1.13},{CV=1440},{MATL=Material/Specifications},{PPATH=2974_m_asmtpl.prj},{LOD=},{WT=264}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Hammond Valve
Description
IR1124-HI, IR1124, IR1937-HI, IR1126-HI
Bill of material
IR1124-HI-080
PNH
Part No.
IR1124-HI-080
IR1124-HI-080
MOD
Model
F-2974-M
F-2974A
F-2974-M13
F-2974-M26
F-2974-M
F-2974A
F-2974-M13
F-2974-M26
CLASS
Class
200
VS
Valve Size
8
8
인치
A
19.5
19.5
인치
B
10.38
10.38
인치
C
13.50
13.50
인치
D
1.13
1.13
인치
CV
Cv
1440
1440
LOD
Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
WT
Weight
264
264
lbs