카탈로그: Hammond Valve
생성됨: 15.7.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hammond Valve
IR1140-HI-160
Hammond Valve
Iron Valves
Gates
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hammondvalve/iron_valves/gates/2885_m_14_24_asmtab.prj},{NB=IR1140-HI-160},{VS=16.00},{CLASS=125},{MOD=2885-M},{VSPN=160},{A=16.00},{B=71.00},{C=22.00},{D=23.50},{E=1.44},{CV=18375},{BCON=0.875},{MATL=Material/Specifications},{LOD=},{PPATH=parts/2885_m_14_24_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Hammond Valve
Description
IR1140-HI, IR193-HI
Bill of material
IR1140-HI-160
PNH
Part No.
IR1140-HI-160
IR1140-HI-160
VS
Valve Size
16.00
16.00
인치
CLASS
Class
125
MOD
Model
Gate F-2885-M
Gate F-2885-M13
Gate F-2885-M
Gate F-2885-M13
A
16.00
16.00
인치
B
71.00
71.00
인치
C
22.00
22.00
인치
D
23.50
23.50
인치
E
1.44
1.44
인치
CV
18375
18375
LOD
Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details