??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IPR
Beschreibung
IRP-21/64-ISO-250 - DIN/ISO 2-Backen-Parallelgreifer mit Gleitführung
Stückliste
IRP-21/64-ISO-250 [HUB 0]
ARTNR
Artikel-Nr.
15000350
TYP
Typ
IRP
MODEL
Modell
21/64-ISO-250
HUB
Aktuell eingestellter Hub im CAD-Modell
mm
Wert eingeben für HUB
Aktuell eingestellter Hub im CAD-Modell
mm
cm
inch
ft
H
Gesamthub
64 mm
OPTION
Hubüberwachung
GK
Greifkraft bei p = 6 bar
8900 N
GE
Empfohlenes Werkstückgewicht
70 kg
M
Masse
37 kg
ZB
Zylinderbohrung
180 mm
ZV
Zylindervolumen
814 cm³
LV
Luftverbrauch pro Zyklus öffnen/schließen
11.39 l
OZ
Öffnungszeit bei p = 6 bar
2.3 s
SZ
Schließzeit bei p = 6 bar
2.3 s
WHG
Wiederholgenauigkeit
+/- 0.03 mm
MFL
Maximale Fingerlänge
400 mm
CTN
Zolltarifnummer
84799070