??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
IRP-21/64-ISO-250 - Pince parallèle à 2 doigts DIN/ISO à guidages lisses
Nomenclature
IRP-21/64-ISO-250 [HUB 0]
ARTNR
Code article
15000350
TYP
Type
IRP
MODEL
Modèle
21/64-ISO-250
HUB
Course actuellement définie dans le modèle CAO
mm
Entrez la valeur pour HUB
Course actuellement définie dans le modèle CAO
mm
cm
inch
ft
H
Course totale
64 mm
OPTION
Kit de contrôle de course
GK
Force de serrage à p = 6 bar
8900 N
GE
Poids de pièce recommandé
70 kg
M
Poids
37 kg
ZB
Diamètre du cylindre
180 mm
ZV
Volume du cylindre
814 cm³
LV
Consommation d'air par cycle ouverture/fermeture
11.39 l
OZ
Temps d'ouverture à p = 6 bar
2.3 s
SZ
Temps de fermeture à p = 6 bar
2.3 s
WHG
Répétabilité
+/- 0.03 mm
MFL
Longueur de doigts maximale
400 mm
CTN
Numéro de tarif douanier
84799070