SFS FN 205 127018 Sechskantschraube ISO 4016 Stahl 4.6 verzinkt blau M16x240
SFS Group Schweiz AG
2 Sechskant Stahl
sechskantschrauben_m_m
ISO 4016
Steel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sechskant_stahl/sechskantschrauben_m_m/iso_4016/st/iso_4016_a2k_fn205.prj},{NB=SFS FN 205 127018 Sechskantschraube ISO 4016 Stahl 4.6 verzinkt blau M16x240},{ARTNR=127018},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=4.6},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=25},{SFSNR=205},{D=16.000},{D3=13.546},{P=2.000},{L=240.000},{C=0.800},{DA=18.700},{DS=16.700},{DW=22.000},{E=26.170},{K=10.000},{R=0.600},{S=24.000},{LS=186.000},{LG=196.000},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 87
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
ISO 4016 (DIN 601) - FN 205 - 4.6, verzinkt blau - Sechskantschrauben mit Schaft, Produktklasse C
Bill of material
SFS FN 205 127018 Sechskantschraube ISO 4016 Stahl 4.6 verzinkt blau M16x240
ARTNR
Artikelnummer
127018
127018
WERKSTOFF
Material
Stahl
GUETE
Quality
4.6
OBERFLAECHE
Surface
verzinkt blau
VERPACKUNG
Packaging
25
25
SFSNR
SFS - Nr.
205
D
Nominal thread diameter
16.000
16.000
mm
D3
Nominal core diameter
13.546
13.546
mm
P
Pitch of bolt
2.000
2.000
mm
L
Nominal length
240.000
240.000
mm
B
Thread length
44.000
44.000
mm
C
Height of the washer-faced portion (or thickness of the flange or collar)
0.800
0.800
mm
DA
Transition diameter
18.700
18.700
mm
DS
Diameter of the unthreaded shank
16.700
16.700
mm
DW
Diameter of the bearing face
22.000
22.000
mm
E
Width across corners
26.170
26.170
mm
K
Head height
10.000
10.000
mm
R
Transition radius under head
0.600
0.600
mm
S
Width across flats
24.000
24.000
mm
LS
Shank length
186.000
186.000
mm
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt)
196.000
196.000
mm