Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
61950612
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
螺钉、螺母和销钉
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/schrauben_muttern_stifte/gewindestift_iso4029_rf.prj},{NB=61950612},{ARTNR=61950612},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl A2},{D=M6},{L=12},{DZMIN=2.75},{DZMAX=3.0},{S=3.0},{GEW=1.790},{DD=6},{T=2.0},{D3=4.77},{G=90},{CTN=73181535}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 30
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
ISO 4029-GE-STIFT-IS+RG-SCHNEIDE-A2 - 不锈钢内六角凹端螺钉ISO 4029(原DIN 916),带杯口。
明细表
61950612
ARTNR
产品编号
61950612
61950612
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
不锈钢A2
D
d
M6
M6
mm
L
l
12
12
mm
DZMIN
dz最小。
2.75
2.75
mm
DZMAX
dz最大。
3.0
3.0
mm
S
s
3.0
3.0
mm
GEW
重量
1.790
1.790
g
CTN
海关税则号
73181535