피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
SFS FN 379 303423 Blechschraube ISO 7049 Stahl einsatzgehärtet verzinkt schwarz ST4.2x16-C-Z
SFS Group Schweiz AG
6 Blech-/Bohrschrauben Stahl
Sheet metal screws
ISO 7049 C-Z
Steel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blech_bohrschrauben_stahl/blechschrauben/iso_7049_c_z/st/iso_7049_c_z_vsw_fn379.prj},{NB=SFS FN 379 303423 Blechschraube ISO 7049 Stahl einsatzgehärtet verzinkt schwarz ST4.2x16-C-Z},{ARTNR=303423},{WERKSTOFF=Stahl einsatzgehärtet },{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt schwarz},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=379},{D=4.2},{D3=3.100},{P=1.400},{L=16.0},{DK=8.000},{K=3.100},{DA=4.900},{A=1.400},{R=0.200},{RF=6.500},{MZ=4.400},{TZ=2.400},{Y=3.700},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
ISO 7049 C-Z (DIN 7981 C) - FN 379 - verzinkt schwarz - Cross recessed pan head tapping screws
Bill of material
SFS FN 379 303423 Blechschraube ISO 7049 Stahl einsatzgehärtet verzinkt schwarz ST4.2x16-C-Z
ARTNR
Order number
303423
303423
WERKSTOFF
Material
Stahl einsatzgehärtet
GUETE
Quality
OBERFLAECHE
Surface
verzinkt schwarz
VERPACKUNG
Packaging
100
SFSNR
SFS - Nr.
379
D
Nominal thread diameter
4.2
4.2
mm
D3
Nominal core diameter
3.100
3.100
mm
P
Pitch of bolt
1.400
1.400
mm
L
Nominal length
16.0
16.0
mm
DK
Head diameter
8.000
8.000
mm
K
Head height
3.100
3.100
mm
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
1.400
1.400
mm
R
Transition radius under head
0.200
0.200
mm
RF
Radius of the raised portion of a head
6.500
6.500
mm
MZ
Wing diameter of cross recesses Form H
4.400
4.400
mm
TZ
Depth of the driving feature Form H
2.400
2.400
mm
Y
Length of cone point Form C
3.700
3.700
mm