SFS FN 96 131014 Schrauben ISO 7380 Stahl 10.9 verzinkt blau M6x10
SFS Group Schweiz AG
1 Innenantrieb Stahl
diverse_formen_innensechskant
ISO 7380
Steel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/innenantrieb_stahl/diverse_formen_innensechskant/iso_7380/st/iso_7380_s10_9_a2k_fn96.prj},{NB=SFS FN 96 131014 Schrauben ISO 7380 Stahl 10.9 verzinkt blau M6x10},{ARTNR=131014},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=10.9},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=500},{SFSNR=96},{D=6.000},{D3=4.773},{P=1.000},{L=10.000},{A=2.000},{DA=6.800},{DK=10.500},{K=3.300},{R=0.250},{S=4.000},{T=2.080},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 43
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
ISO 7380 - FN 96 - 10.9, verzinkt blau - Hexagon socket button head screws
Bill of material
SFS FN 96 131014 Schrauben ISO 7380 Stahl 10.9 verzinkt blau M6x10
ARTNR
Artikelnummer
131014
131014
WERKSTOFF
Material
Stahl
GUETE
Quality
10.9
OBERFLAECHE
Surface
verzinkt blau
VERPACKUNG
Packaging
500
500
SFSNR
SFS - Nr.
96
D
Nominal thread diameter
6.000
6.000
mm
D3
Nominal core diameter
4.773
4.773
mm
P
Pitch of bolt
1.000
1.000
mm
L
Nominal length
10.000
10.000
mm
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
2.000
2.000
mm
DA
Transition diameter
6.800
6.800
mm
DK
Head diameter
10.500
10.500
mm
K
Head height
3.300
3.300
mm
R
Transition radius under head
0.250
0.250
mm
S
Width across flats
4.000
4.000
mm
T
Depth of the driving feature
2.080
2.080
mm