??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HBT-ISOL
Description
ISOSCALA-28-30 - Appui de palier réduisant les bruits d'impact pour le béton coulé sur place et les éléments en béton
Nomenclature
30.3350.2830100.1
ARTNR
Numéro d'article
30.3350.2830100.1
NAME
Nom du produit
ISOSCALA-28-30-Broche-25
LODLEVEL
LOD niveau
BW
Construction
Béton coulé sur place et éléments en béton
TSM
Diminution des bruits d'impact ∆L*w
28 dB
TWS
Résistance de charge VRd
32 kN
POS
Largeur du joint
mm
Entrez la valeur pour POS
Largeur du joint
mm
cm
inch
ft
G
Poids
3.25 kg
INFO
Lien vers le produit
Lien vers le produit
INFO1
Bulletin de commande
Bulletin de commande
INFO2
Instructions de montage
Instructions de montage
INFO3
Catalogue de produits
Catalogue de produits
INFO4
Documentation technique
Technische Dokumentation
MAT
Boîtier insonorisant ISOSCALA-28-30
acier galvanisé avec élastomère NR
MAT2
Broche de reprise de force transversales QDO-25
acier galvanisé à haute limite d'élasticité
MAT3
Gaine d'armature ARHÜ-QDO-25
acier galvanisé à haute limite d'élasticité
Z1
Séparation latérale
ELKRAG-10-R-25, ELKRAG-15-R-25, ELKRAG-20-R-25
Z2
Manchette anti-feu
ELKRAG-22-R-25-R
Z3
Bande de rive
ISOPE-10/ -S-10, ISOPE-15/ -S-15, ISOPE-20/ -S-20, ISOPE-30
Z4
Profil rond
ISOSTRANG-13, ISOSTRANG-20, ISOSTRANG-30