??
카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HBT-ISOL
Description
ISOSCALA®-28-30 - Trittschallminderndes Podestlager für Ortbeton und Beton-Elemente
Bill of material
30.3350.2830100.1
ARTNR
Artikelnummer
30.3350.2830100.1
NAME
Produktname
ISOSCALA®-28-30-DORN-25
LODLEVEL
LOD Level
BW
Bauweise
Ortbeton + Beton-Elemente
TSM
Trittschallminderung ∆L*w
28 dB
TWS
Tragwiderstand VRd
32 kN
POS
Fugenöffnung
mm
값 입력 POS
Fugenöffnung
mm
cm
inch
ft
G
Gewicht
3.25 kg
INFO
Produkt Link
Produkt Link
INFO1
Bestellliste
Bestellliste
INFO2
Einbauanleitung
Einbauanleitung
INFO3
Produktkatalog
Produktkatalog
INFO4
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
MAT
Schallschutzgehäuse ISOSCALA-28-30
verzinkter Stahl mit NR Elastomer
MAT2
Querkraftdorn QDO-25
verzinkter Stahl mit hoher Fliessgranze
MAT3
Armierungshülse ARHÜ-QDO-25
verzinkter Stahl mit hoher Fliessgranze
Z1
Seitentrennung
ELKRAG-10-R-25, ELKRAG-15-R-25, ELKRAG-20-R-25
Z2
Brandschutz-Manschette
ELKRAG-22-R-25-R
Z3
Randstellstreifen
ISOPE-10/ -S-10, ISOPE-15/ -S-15, ISOPE-20/ -S-20, ISOPE-30
Z4
Rundprofil
ISOSTRANG-13, ISOSTRANG-20, ISOSTRANG-30