??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HBT-ISOL
Description
ISOSCALA®-28-60 - Trittschallminderndes Podestlager für Ortbeton und Beton-Elemente
Bill of material
30.3350.2830100.4
ARTNR
Artikelnummer
30.3350.2830100.4
NAME
Produktname
ISOSCALA®-28-60-DORN-36
LODLEVEL
LOD Level
BW
Bauweise
Ortbeton + Beton-Elemente
TSM
Trittschallminderung ∆L*w
28 dB
TWS
Tragwiderstand VRd
62.5 kN
POS
Fugenöffnung
mm
Введите значение для POS
Fugenöffnung
mm
cm
inch
ft
G
Gewicht
5.8 kg
INFO
Produkt Link
Produkt Link
INFO1
Bestellliste
Bestellliste
INFO2
Einbauanleitung
Einbauanleitung
INFO3
Produktkatalog
Produktkatalog
INFO4
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
MAT
Schallschutzgehäuse ISOSCALA-28-60
verzinkter Stahl mit NR Elastomer
MAT2
Querkraftdorn QDO-36
verzinkter Stahl mit hoher Fliessgranze
MAT3
Armierungshülse ARHU-QDO-36
verzinkter Stahl mit hoher Fliessgranze
Z1
Seitentrennung
ELKRAG-10-R-36, ELKRAG-15-R-36, ELKRAG-20-R-36
Z2
Brandschutz-Manschette
ELKRAG-22-R-36-R
Z3
Randstellstreifen
ISOPE-10/ -S-10, ISOPE-15/ -S-15, ISOPE-20/ -S-20, ISOPE-30
Z4
Rundprofil
ISOSTRANG-13, ISOSTRANG-20, ISOSTRANG-30