??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HBT-ISOL
Description
ISOTRON®-28-50 - Appui de palier réduisant les bruits d'impact pour une meilleure protection contre la corrosion et le feu
Nomenclature
30.4240.0000003.0
ARTNR
Numéro d'article
30.4240.0000003.0
NAME
Nom du produit
ISOTRON® 28-50
LODLEVEL
LOD niveau
BW
Construction
Béton coulé sur place et éléments en béton
TSM
Diminution des bruits d'impact ∆L*w
28 dB
TWS
Résistance de charge VRd
50 kN
POS
Largeur du joint
bis 80 mm
G
Poids
9.26 kg
INFO
Lien vers le produit
Lien vers le produit
INFO1
Bulletin de commande
Bulletin de commande
INFO2
Instructions de montage
Instructions de montage
INFO3
Catalogue de produits
Catalogue de produits
INFO4
Documentation technique
Technische Dokumentation
MAT
Boîtier insonorisant SGE-ISOTRON
Acier inox, CR Élastomère et CR/ EPDM à cellules fermées
MAT2
Elément d'armature AEL-ISOTRON
acier d'armature galvanisé à haute limite d'élasticité
Z1
Bande de rive
ISOPE-10/ -S-10, ISOPE-15/ -S-15, ISOPE-20/ -S-20, ISOPE-30
Z2
Profil rond
ISOSTRANG-13, ISOSTRANG-20, ISOSTRANG-30